Printed-circuit board connector - IPC 16/ 4-STF-SH-10,16 BD:PE-U - 1713407

The figure shows a 4-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Shield for adherence to the EMC requirements and an optional strain relief
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1713407
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626432007
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 81,920 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere