SPT 2,5/ 5-V-5,0 MIXCGY 4RZ2,5 - 1713342

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1713342
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626320434
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,600 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere