Plug - QC 1,5/ 6-ST CP2 - 1713336

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, Color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1713336
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626320786
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 16,929 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere