Printed-circuit board connector - CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P14THRR88 - 1713282

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1713282
Unitate de ambalare 140 buc
Cantitate minimă pentru comandă 140 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356090964
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,610 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere