Panel feed-through terminal block - UW 95-POT/S - 1713242

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 232 A, cross section: 25 mm² - 95 mm², connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 25 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
  • Reliable seal even with low-viscosity molding compounds
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1713242
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626309613
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 117,000 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine CN (China)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere