nou

Panel feed-through terminal block - UWV 95-F/S - 1713227

The figure shows a version of the product

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, load current: 232 A, cross section: 25 mm² - 95 mm², connection direction of the conductor to plug-in direction: -90 °, width: 25 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1713227
Unitate de ambalare 10 buc
GTIN 4055626309606
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 187,000 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine CN (China)

Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere