PCB terminal block - PTSA 1,5/ 7-3,5-F MIX NZ06 - 1713059

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 7, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1713059
Unitate de ambalare 140 buc
Cantitate minimă pentru comandă 140 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356088831
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,324 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere