Printed-circuit board connector - FKCN 2,5/ 4-STF-5,08 BD2MPOAXQ - 1712994

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1712994
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626303642
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,900 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere