Printed-circuit board connector - MCC 1/ 9-STZF-3,81 GY - 1712823

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1712823
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626300344
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,522 g
Cod tarif vamal 85472000
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere