Printed-circuit board connector - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BD2S3X2 - 1712675

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Front screw connection, Color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1712675
Unitate de ambalare 50 buc
GTIN 4055626291840
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,789 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere