Printed-circuit board connector - SPC 5/ 6-STF-7,62 BD:L1-SERD - 1712476

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1712476
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626292908
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,400 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere