Printed-circuit board connector - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 C1,2 R1,3 - 1712425

The figure shows a 10-position version of the product

Direct connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: green, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1712425
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626306377
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,240 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere