Printed-circuit board connector - CCV 2,5/ 9-GF-5,08P26AUTHRR88 - 1712306

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1712306
Unitate de ambalare 140 buc
Cantitate minimă pentru comandă 140 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356085304
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 9,110 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere