MKDS-SET 5 78 20 EAZ-TFT45 - 1711989

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1711989
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626276601
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2.001,000 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere