Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BDWH:-24 - 1711962

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1711962
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626406350
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,676 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere