PCB terminal block - PT 1,5/ 5-PVH-5,0-A YE BD:-24V - 1711207

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 5, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: yellow, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1711207
Unitate de ambalare 100 buc
GTIN 4055626233734
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,682 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere