Header - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 BU - 1711124

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: blue, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1711124
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626210285
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,718 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere