Header - MCV 1,5/ 5-G-3,5 THT CP2 - 1711116

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1711116
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356079747
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,643 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere