PT 1,5/10-PH-5,0 CLIPBKBD:V001 - 1711046

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 10, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Can be snapped into device housing thanks to CLIP geometry
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1711046
Unitate de ambalare 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626231808
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,825 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere