PCB terminal block - MKDS 3/ 4 - 1711042

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1711042
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 105 (C-1-2013)
GTIN 4017918023676
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 7,600 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere