PCB terminal block - SPT 16/ 5-H-10,0-ZB MIXGNYE-GY - 1711030

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 76 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 10 mm, number of positions: 5, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1711030
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626209234
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 38,982 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere