MSTB 2,5/15-G-5,08 AU - 1710805

Nu este disponibilă nici o imagine

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1710805
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 1000 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626238777
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,820 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere