PCB terminal block - PTDA 2,5/ 3-5,0 BN - 1710786

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: brown

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Rounded type for individual device design
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1710786
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626177243
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,125 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere