Printed-circuit board connector - QC 0,5/ 2-ST-3,81 VPE500 - 1710735

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, connection method: Displacement connection, Color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1710735
Unitate de ambalare 500 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356078726
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,895 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere