Printed-circuit board connector - DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LRAUP26THR - 1710444

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 15, pitch: 3.5 mm, Color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT process
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1710444
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626175348
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,000 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere