FRONT 4-V-6,35 2 BK - 1710384

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 6.35 mm, number of positions: 2, connection method: Front screw connection, mounting: Wave soldering, color: black. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1710384
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626218021
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,500 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine BG (Bulgaria)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere