Printed-circuit board connector - MC 1,5/12-STF-3,5 AU - 1710078

Plug component, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal current (Ex): 8 A, nominal voltage (Ex): 160 V, number of positions: 12, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1710078
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356073028
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,824 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere