PCB terminal block - MKDSV 5/ 2-9,5 - 1710072

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 9.52 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: green, The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Anti-rotation pins support positioning on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1710072
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 443 (C-1-2013)
GTIN 4017918224714
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,493 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere