Base strip - GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 BK AU - 1710025

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, Color: black, contact surface: Gold, mounting: Soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Plug-in direction parallel to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1710025
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626139609
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,040 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere