GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BDS12X28 - 1709997

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709997
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626128405
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,009 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere