Printed-circuit board connector - GIC 2,5/ 4-ST-7,62 BDS:1-4KL1 - 1709981

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709981
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626126609
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 8,187 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere