Printed-circuit board connector - MCC 1/ 7-STZ-3,81 CRWH - 1709908

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 7, pitch: 3.81 mm, connection method: Crimp connection, color: cream, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Inexpensive connection of large quantities of pre-assembled conductors
  • Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709908
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356074858
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,140 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere