PCB terminal block - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 7 - 1709899

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, pitch: 7.62 mm, number of positions: 7, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Can be operated without tools by means of color-coded actuating lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709899
Unitate de ambalare 25 buc
GTIN 4055626126227
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,364 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine GR (Greece)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere