Printed-circuit board connector - DFK-PC 16/ 3-ST-10,16 SL - 1709856

The figure shows a 5-pos. version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709856
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356074247
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 30,921 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere