SMSTB 2,5/ 8-ST-5,08BD2:IN7 SO - 1709848

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Angled conductor connection enables operation and conductor connection from one direction
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709848
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626120911
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,320 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere