Printed-circuit board connector - FKC 2,5/ 3-STF-5,08BKLUBBDWHNZ - 1709747

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709747
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626127057
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,500 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere