PCB terminal block - PTSA 1,5/12-3,5-Z WH - 1709615

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 12, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: white. Soldering legs in front area, one-rowed

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709615
Unitate de ambalare 80 buc
Cantitate minimă pentru comandă 80 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626317984
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,868 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere