Printed-circuit board connector - PTSM 0,5/ 6-PI-2,5 WH - 1709454

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: white, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • White design: Stable color when welding and during use
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709454
Unitate de ambalare 100 buc
GTIN 4055626130385
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,640 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!



Service model

Comandaţi aici modelul dumneavoastră personal
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere