Printed-circuit board connector - IPC 5/10-STGF-7,62 - 1709348

The figure shows a 5-pos. version of the product

Plug component, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 10, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709348
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 527 (C-1-2013)
GTIN 4046356075893
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 43,844 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere