IPC 5/ 4-G-7,62 YE - 1709211

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB headers, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, color: yellow, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709211
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626072883
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,117 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere