TVFKCL 1,5/ 3-ST BD:1-3 - 1709107

The figure shows a 10-position version of the product

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1709107
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626043135
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,760 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere