Panel feed-through terminal block - TW 95/ 5-CL - 1708756

Panel feed-through terminal block, connection method: T-LOX knee lever connection, Bolt connection, number of positions: 5, load current: 232 A, cross section: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 149 mm, color: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Lever actuation enables time-saving and smooth connection of large conductors
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • 90° open clamping space allows the conductor to be conveniently swiveled
  • Quick, tool-free mounting on the housing wall using a fixing wedge
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708756
Unitate de ambalare 5 buc
Cantitate minimă pentru comandă 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626020419
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.085,200 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere