IPC 16/ 4-GFU-10,16 GY CP3 - 1708587

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 76 A, number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, color: gray, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708587
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626009179
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17,604 g
Cod tarif vamal 85366930
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere