MC 1,5/10-G-3,81 BK AU - 1708557

Nu este disponibilă nici o imagine

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708557
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626007618
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,840 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere