MSTBTP 2,5/ 2-ST P+F GNTQ CP1 - 1708516

Nu este disponibilă nici o imagine

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 5 mm, color: turquoise green, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708516
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626004655
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere