MC 1,5/ 3-ST-3,81 OG BD:FC-F - 1708363

Nu este disponibilă nici o imagine

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: orange, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708363
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356994224
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere