MCDN 1,5/ 4-G1-3,81 P26THRR44 - 1708202

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708202
Unitate de ambalare 130 buc
Cantitate minimă pentru comandă 130 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356986861
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,100 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere