MSTBTP 2,5/ 3-ST GY2CPBDA2A1SO - 1708153

Nu este disponibilă nici o imagine

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708153
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356980067
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,020 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere