FKC 2,5/ 6-ST-5,08 YE BD:17-22 - 1708141

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: yellow, contact surface: Tin

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708141
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 300 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356979764
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,810 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere