PCB terminal block - MKKDS 1/11-3,81 - 1708123

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.81 mm, number of positions: 11, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1708123
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918023560
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 12,972 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine DE (Germany)

Configurator

Puteți configura articolul acesta!
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere